시트 요소 플라스틱 접촉면, 각도 조절

EH 22600.

나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.

플라스틱 코팅은 부드럽고, 고품질의 표면을 보호할 수 있다. 진동 시트는 평행하지 않은 표면에 적합하다.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
제품 번호:
22600.0005
CAD
문서
시트 요소
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • WS1: 4 mm
  • WS2: 2,5 mm
  • WS3: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,9 g
show article view
시트 요소
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
제품 번호:
22600.0006
CAD
문서
시트 요소
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • WS1: 4,5 mm
  • WS2: 3 mm
  • WS3: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
시트 요소
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
제품 번호:
22600.0008
CAD
문서
시트 요소
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • WS1: 6 mm
  • WS2: 4 mm
  • WS3: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 20 g
show article view
시트 요소
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
제품 번호:
22600.0010
CAD
문서
시트 요소
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • WS1: 8 mm
  • WS2: 5 mm
  • WS3: 17 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 37 g
show article view
시트 요소
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
제품 번호:
22600.0012
CAD
문서
시트 요소
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • WS1: 9 mm
  • WS2: 6 mm
  • WS3: 19 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 61 g
show article view
시트 요소
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
제품 번호:
22600.0016
CAD
문서
시트 요소
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • WS1: 11 mm
  • WS2: 8 mm
  • WS3: 24 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 106 g
show article view
시트 요소

재질

볼 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

너트

  • 스텐레스 스틸 A2

패드

  • 플라스틱 (PEEK), 파란색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22600. 시트 요소 – 플라스틱 접촉면, 각도 조절