22600.0016 - 시트 요소
플라스틱 접촉면, 각도 조절

나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.

플라스틱 코팅은 부드럽고, 고품질의 표면을 보호할 수 있다. 진동 시트는 평행하지 않은 표면에 적합하다.

이 폼목은 22600.0016 - 시트 요소 플라스틱 접촉면, 각도 조절 / (d1: M16, l1 ±1: 84,4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 시트 요소 플라스틱 접촉면, 각도 조절 (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
제품 번호:
22600.0016
문서
시트 요소
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • WS1: 11 mm
  • WS2: 8 mm
  • WS3: 24 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -60 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 106 g
시트 요소

재질

볼 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

너트

  • 스텐레스 스틸 A2

패드

  • 플라스틱 (PEEK), 파란색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22600.0016