귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M6
- d1: 15 mm
- d2: 4,5 mm
- d3: 8,6 mm
- e: ~ 3,6 mm
- h1: 7,6 mm
- h2: 2,5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M6
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 1,1 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M8
- d1: 15 mm
- d2: 6,1 mm
- d3: 8,6 mm
- e: ~ 2,5 mm
- h1: 7,6 mm
- h2: 2,5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 1 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M8
- d1: 18 mm
- d2: 6,1 mm
- d3: 10,8 mm
- e: ~ 4,2 mm
- h1: 9,2 mm
- h2: 2,5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 1,7 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M10
- d1: 18 mm
- d2: 7,8 mm
- d3: 10,8 mm
- e: ~ 3,4 mm
- h1: 9,2 mm
- h2: 2,5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 2 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M8
- d1: 21 mm
- d2: 6,1 mm
- d3: 12,8 mm
- e: ~ 5 mm
- h1: 10 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 3 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M10
- d1: 21 mm
- d2: 7,8 mm
- d3: 12,8 mm
- e: ~ 4,3 mm
- h1: 10 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 2,6 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M12
- d1: 21 mm
- d2: 9,4 mm
- d3: 12,8 mm
- e: ~ 3,4 mm
- h1: 10 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 2,4 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M8
- d1: 25 mm
- d2: 6,1 mm
- d3: 13 mm
- e: ~ 5,5 mm
- h1: 10,5 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 4 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M10
- d1: 25 mm
- d2: 7,8 mm
- d3: 13 mm
- e: ~ 4,6 mm
- h1: 10,5 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 3,6 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M12
- d1: 25 mm
- d2: 9,4 mm
- d3: 13 mm
- e: ~ 3,6 mm
- h1: 10,5 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 3,4 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M8
- d1: 32 mm
- d2: 6,1 mm
- d3: 14 mm
- e: ~ 6 mm
- h1: 11 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 6,4 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M10
- d1: 32 mm
- d2: 7,8 mm
- d3: 14 mm
- e: ~ 5 mm
- h1: 11 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 5 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M12
- d1: 32 mm
- d2: 9,4 mm
- d3: 14 mm
- e: ~ 4,2 mm
- h1: 11 mm
- h2: 3 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 5 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M8
- d1: 40 mm
- d2: 6,1 mm
- d3: 16 mm
- e: ~ 8 mm
- h1: 13 mm
- h2: 4 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 11 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M10
- d1: 40 mm
- d2: 7,8 mm
- d3: 16 mm
- e: ~ 7 mm
- h1: 13 mm
- h2: 4 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 10 g
show article view
홈이 있는 스크류용 EH 22570. [mm]:
M12
- d1: 40 mm
- d2: 9,4 mm
- d3: 16 mm
- e: ~ 6,2 mm
- h1: 13 mm
- h2: 4 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3,5 kN
- 홈이 있는 스크류용 EH 22570.: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 10 g
show article view
재질
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 검은색, 무광
데이터시트 EH 22570. 스러스트 패드 – 플라스틱