나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.
플라스틱 코팅은 부드럽고, 고품질의 표면을 보호할 수 있다. 진동 시트는 평행하지 않은 표면에 적합하다.
이 폼목은 22600.0012 - 시트 요소 플라스틱 접촉면, 각도 조절 / (d1: M12, l1 ±1: 84,4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 시트 요소 플라스틱 접촉면, 각도 조절 (EH 22600.)
볼 부품
너트
패드
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers