귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
버전:
수나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면
- 수나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 – 그림 1
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M8
- d2: 17 mm
- d3: 19 mm
- l ±1: 8 mm
- WS1: 17 mm
- WS2: 4 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8,5 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 12 g
show article view
버전:
수나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면
- 수나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 – 그림 1
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M10
- d2: 19 mm
- d3: 21,5 mm
- l ±1: 10 mm
- WS1: 19 mm
- WS2: 5 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 9,5 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 21 g
show article view
버전:
수나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면
- 수나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 – 그림 1
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M12
- d2: 22 mm
- d3: 25 mm
- l ±1: 14 mm
- WS1: 22 mm
- WS2: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
- 수나사, 플라스틱 인써트, 평면 – 그림 2
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M8
- d2: 12,5 mm
- d3: 19,4 mm
- l: 10 mm
- WS1: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 11,5 kN
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 수나사, 플라스틱 인써트, 평면 – 그림 2
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M10
- d2: 14,5 mm
- d3: 21,9 mm
- l: 12 mm
- WS1: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15,5 kN
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 20 g
show article view
- 수나사, 플라스틱 인써트, 평면 – 그림 2
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M10
- d2: 14,5 mm
- d3: 21,9 mm
- l: 12 mm
- WS1: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15,5 kN
- 조임 토크 최대: 32 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
- 수나사, 플라스틱 인써트, 평면 – 그림 2
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M12
- d2: 17,5 mm
- d3: 25,2 mm
- l: 14 mm
- WS1: 22 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22,5 kN
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 28 g
show article view
- 수나사, 플라스틱 인써트, 평면 – 그림 2
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M12
- d2: 17,5 mm
- d3: 25,2 mm
- l: 14 mm
- WS1: 22 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22,5 kN
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 45 g
show article view
버전:
암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면
- 암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 – 그림 3
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M8
- d2: 17 mm
- d3: 19 mm
- t: 9 mm
- WS1: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8,5 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 6,4 g
show article view
버전:
암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면
- 암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 – 그림 3
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M10
- d2: 19 mm
- d3: 21,5 mm
- t: 10 mm
- WS1: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 9,5 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 21 g
show article view
버전:
암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면
- 암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 – 그림 3
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M12
- d2: 22 mm
- d3: 25 mm
- t: 12 mm
- WS1: 22 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 13 g
show article view
버전:
암나사, 플라스틱 인써트 (PEEK), 평면
- 암나사, 플라스틱 인써트 (PEEK), 평면 – 그림 4
- h ±0,1: 25 mm
- d1: M8
- d2: 12,5 mm
- d3: 19,4 mm
- t: 12 mm
- WS1: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 11,5 kN
- 조임 토크1) 최대: 18 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 35 g
show article view
버전:
암나사, 플라스틱 인써트 (PEEK), 평면
- 암나사, 플라스틱 인써트 (PEEK), 평면 – 그림 4
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M10
- d2: 14,5 mm
- d3: 21,9 mm
- t: 15 mm
- WS1: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15,5 kN
- 조임 토크1) 최대: 32 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 53 g
show article view
버전:
암나사, 플라스틱 인써트 (PEEK), 평면
- 암나사, 플라스틱 인써트 (PEEK), 평면 – 그림 4
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M12
- d2: 17,5 mm
- d3: 25,2 mm
- t: 18 mm
- WS1: 22 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22,5 kN
- 조임 토크1) 최대: 60 Nm
- 사용 온도 범위 최소: -60 °C
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 68 g
show article view
재질
인써트
나사형 부싱
나사 핀
몸체
- 플라스틱 (PEEK), 파란색
- 스텐레스 스틸 1.4305
데이터시트 EH 22691. 핀 – 플라스틱 접촉면