22080.0404 - 스프링 플런저
민자형 / 칼라와 볼이 있는 형

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 22080.0404 - 스프링 플런저 민자형 / 칼라와 볼이 있는 형 / 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 (d1 +0,1: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형 / 칼라와 볼이 있는 형 (EH 22080.)

재질
스프링력
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱
볼:
스텐레스 스틸, 경화처리
스프링력:
일반
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
제품 번호:
22080.0404
문서
스프링 플런저
  • 열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 – 그림 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 위치 홀 H7: 4 mm
  • 무게: 0,2 g
스프링 플런저

재질

몸체

  • 플라스틱 POM, 파란색

  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

고하중 스프링력은  "EH 22080. 스프링 플런저, 민자형, 긴 형, 칼라와 볼이 있는형" 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

조립

H7의 허용 오차는 d1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22080.0404
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers