마운팅 블록 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

EH 22120.

인덱스 볼트의 조립 보조 부품 혹은 응용 범위의 확대를 위함.

인덱스 플런저 치수 6, 8 그리고 10에도 사용.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀
그림:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
제품 번호:
22120.0345
CAD
문서
마운팅 블록
  • 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀
그림:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0346
CAD
문서
마운팅 블록
  • 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 122 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀
그림:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0350
CAD
문서
마운팅 블록
  • 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스틸
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 109 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
그림:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
제품 번호:
22120.0347
CAD
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 37 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
그림:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0348
CAD
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 106 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
그림:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0352
CAD
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스틸
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 94 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스테인리스 스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀
그림:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
제품 번호:
22120.0545
CAD
문서
마운팅 블록
  • 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스테인리스 스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀
그림:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0546
CAD
문서
마운팅 블록
  • 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 122 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스테인리스 스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀
그림:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0550
CAD
문서
마운팅 블록
  • 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 109 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스테인리스 스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
그림:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
제품 번호:
22120.0547
CAD
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 37 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스테인리스 스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
그림:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0548
CAD
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 106 g
show article view
마운팅 블록
재질:
스테인리스 스틸
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
그림:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
제품 번호:
22120.0552
CAD
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 94 g
show article view
마운팅 블록

재질

나사 핀

  • 스틸, 흑색 처리, 동 패드 있음
  • 스텐레스 스틸, 동 패드 있음

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 마운팅 블록 – 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요