인덱스 볼트와 인덱스 플런저의 잠금핀 로케이팅에 사용. 마운팅 블록 22110.0412 와 22110.0416 에 적용 가능.
이 폼목은 22110.0454 - 위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 / (d1: M12 x 1,5 mm, 스터드용: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록