22110.0462 - 위치 부싱
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

인덱스 볼트와 인덱스 플런저의 잠금핀 로케이팅에 사용. 마운팅 블록 22110.0412 와 22110.0416 에 적용 가능.

이 폼목은 22110.0462 - 위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 / (d1: M16 x 1,5 mm, 스터드용: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 (EH 22110.)

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
스터드용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
스터드용 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22110.0462
문서
위치 부싱
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 최소: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • 스터드용: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 9,1 g
위치 부싱

재질

  • 스틸, 질소처리

참조

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22110.0462
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.