귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 최소: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 스트로크 s: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 15 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 최소: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 스트로크 s: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 15 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 최소: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 스트로크 s: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 19 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 최소: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 스트로크 s: 6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 21 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 20 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 최소: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 스트로크 s: 9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 48 g
show article view
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 최소: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 스트로크 s: 9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 최소: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 스트로크 s: 9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 최소: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 스트로크 s: 9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 53 g
show article view
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10
- 스틸
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12
- 스틸
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M16 mm
- 락 너트 ISO 4035, 스틸
- 락 너트 ISO 4035, 스틸
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10
- 스테인리스 스틸
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
- 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12
- 스테인리스 스틸
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
- 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M16 mm
- 락 너트 ISO 4035, 스테인리스 스틸
- 락 너트 ISO 4035, 스테인리스 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
- 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
조립
잠금너트는 별도구입.
작동
잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 당김 링을 90° 돌림으로써 잠금 핀 부위를 빼낸 뒤에 톱니를 사용해 링을 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 당김 링 있음
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요