22120.1450 - 인덱스 플런저
당김 링 있음

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

이 폼목은 22120.1450 - 인덱스 플런저 당김 링 있음 / 잠금장치 있음 (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 당김 링 있음 (EH 22120.)

재질
버전
그림
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1450
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 51 g
인덱스 플런저
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

풀-링

  • 스텐레스 스틸 1.4310

조립

잠금너트는 별도구입.

작동

잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 당김 링을 90° 돌림으로써 잠금 핀 부위를 빼낸 뒤에 톱니를 사용해 링을 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.1450