인덱스 플런저 당김 링 있음

EH 22120.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22120.1310
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 최소: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22120.1312
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 최소: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.1314
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.1316
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1318
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1320
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 45 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1322
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 45 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1324
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 47 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22120.1340
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 최소: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22120.1342
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 최소: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.1344
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 19 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.1346
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 20 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1348
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 48 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1350
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 51 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1352
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 50 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음
그림:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1354
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 53 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22120.1410
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 최소: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22120.1412
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 최소: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 12 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.1414
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
제품 번호:
22120.1416
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 21 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 18 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1418
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1420
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 45 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1422
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 45 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음
그림:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
제품 번호:
22120.1424
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 잠금장치 없음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 최소: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 스트로크 s: 9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 7 N
  • 스프링력1) F2: ~ 27 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 47 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

풀-링

  • 스텐레스 스틸 1.4310
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10
제품 번호:
22120.0706
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12
제품 번호:
22120.0708
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M16 mm
제품 번호:
22120.0710
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 락 너트 ISO 4035, 스틸
  • 락 너트 ISO 4035, 스틸
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10
제품 번호:
22120.0716
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,3 g
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12
제품 번호:
22120.0718
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스테인리스 스틸
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g
제품:
락 너트 ISO 4035
d2: M16 mm
제품 번호:
22120.0720
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 락 너트 ISO 4035, 스테인리스 스틸
  • 락 너트 ISO 4035, 스테인리스 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0115
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0118
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0515
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸

조립

잠금너트는 별도구입.

작동

잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 당김 링을 90° 돌림으로써 잠금 핀 부위를 빼낸 뒤에 톱니를 사용해 링을 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 당김 링 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요