인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22120.1346 - 인덱스 플런저 당김 링 있음 / 잠금장치 있음 (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 당김 링 있음 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
풀-링
잠금너트는 별도구입.
잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 당김 링을 90° 돌림으로써 잠금 핀 부위를 빼낸 뒤에 톱니를 사용해 링을 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers