ワーク・ストッパー 円筒形

EH 23280.

Tスロットは、素早い高精度の位置決めを可能にします。円筒形なので突き当て基準の設定が容易です。ショート・タイプは、高さの公差が±0.01mmで、同様に位置決め用として使用できます

検索結果は 14 ヒットしました

T溝幅 [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
ねじ ISO4762 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M6 x 25 mm
製品番号:
23280.0110
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • ねじ ISO4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 53 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M6 x 35 mm
製品番号:
23280.0210
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • ねじ ISO4762: M6 x 35 mm
  • 重量: 76 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M6 x 25 mm
製品番号:
23280.0112
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • ねじ ISO4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 59 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M6 x 35 mm
製品番号:
23280.0212
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • ねじ ISO4762: M6 x 35 mm
  • 重量: 82 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M8 x 35 mm
製品番号:
23280.0114
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • ねじ ISO4762: M8 x 35 mm
  • 重量: 203 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M8 x 60 mm
製品番号:
23280.0214
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • ねじ ISO4762: M8 x 60 mm
  • 重量: 354 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M8 x 45 mm
製品番号:
23280.0116
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • ねじ ISO4762: M8 x 45 mm
  • 重量: 221 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M8 x 70 mm
製品番号:
23280.0216
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • ねじ ISO4762: M8 x 70 mm
  • 重量: 378 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M10 x 50 mm
製品番号:
23280.0118
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • ねじ ISO4762: M10 x 50 mm
  • 重量: 367 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M10 x 75 mm
製品番号:
23280.0218
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • ねじ ISO4762: M10 x 75 mm
  • 重量: 615 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M10 x 55 mm
製品番号:
23280.0122
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • ねじ ISO4762: M10 x 55 mm
  • 重量: 440 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M10 x 80 mm
製品番号:
23280.0222
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • ねじ ISO4762: M10 x 80 mm
  • 重量: 716 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M12 x 60 mm
製品番号:
23280.0128
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • ねじ ISO4762: M12 x 60 mm
  • 重量: 661 g
show article view
ワーク・ストッパー
T溝幅 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
ねじ ISO4762 [mm]:
M12 x 90 mm
製品番号:
23280.0228
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • T溝幅: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • ねじ ISO4762: M12 x 90 mm
  • 重量: 1259 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

本体

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨

取付プレート

  • スティール、黒染

ねじ

  • スティール、強度クラス8.8(ISO 4762)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23280. ワーク・ストッパー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.