ボールキャスター ロックバネ付

EH 22750.

ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。

このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。

検索結果は 6 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
ボール直径 [mm]
動的搬送図C [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼
d1 [mm]:
24 mm
ボール直径 [mm]:
15 mm
動的搬送図C [N]:
500 N
製品番号:
22750.0104
CAD
資料
ボールキャスター
  • ボール材質:ベアリング鋼
  • d1 -0,13: 24 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • 取付穴 D1: 24 mm
  • 動的搬送図C: 500 N
  • 重量: 42 g
show article view
ボールキャスター
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼
d1 [mm]:
36 mm
ボール直径 [mm]:
22 mm
動的搬送図C [N]:
1300 N
製品番号:
22750.0108
CAD
資料
ボールキャスター
  • ボール材質:ベアリング鋼
  • d1 -0,16: 36 mm
  • ボール直径: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • 取付穴 D1: 36 mm
  • 動的搬送図C: 1300 N
  • 重量: 144 g
show article view
ボールキャスター
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼
d1 [mm]:
45 mm
ボール直径 [mm]:
30 mm
動的搬送図C [N]:
2500 N
製品番号:
22750.0112
CAD
資料
ボールキャスター
  • ボール材質:ベアリング鋼
  • d1 -0,16: 45 mm
  • ボール直径: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • 取付穴 D1: 45 mm
  • 動的搬送図C: 2500 N
  • 重量: 292 g
show article view
ボールキャスター
仕様:
ボール材質:ステンレス鋼
d1 [mm]:
24 mm
ボール直径 [mm]:
15 mm
動的搬送図C [N]:
370 N
製品番号:
22750.0124
CAD
資料
ボールキャスター
  • ボール材質:ステンレス鋼
  • d1 -0,13: 24 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • 取付穴 D1: 24 mm
  • 動的搬送図C: 370 N
  • 重量: 42 g
show article view
ボールキャスター
仕様:
ボール材質:ステンレス鋼
d1 [mm]:
36 mm
ボール直径 [mm]:
22 mm
動的搬送図C [N]:
970 N
製品番号:
22750.0128
CAD
資料
ボールキャスター
  • ボール材質:ステンレス鋼
  • d1 -0,16: 36 mm
  • ボール直径: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • 取付穴 D1: 36 mm
  • 動的搬送図C: 970 N
  • 重量: 143 g
show article view
ボールキャスター
仕様:
ボール材質:ステンレス鋼
d1 [mm]:
45 mm
ボール直径 [mm]:
30 mm
動的搬送図C [N]:
1900 N
製品番号:
22750.0132
CAD
資料
ボールキャスター
  • ボール材質:ステンレス鋼
  • d1 -0,16: 45 mm
  • ボール直径: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • 取付穴 D1: 45 mm
  • 動的搬送図C: 1900 N
  • 重量: 290 g
show article view
ボールキャスター

材質

カバー

  • スティール、亜鉛めっき

ハウジング

  • スティール、亜鉛めっき

ボール

  • 軸受鋼
  • ステンレス鋼
製品
製品番号
在庫
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 24 mm
製品番号:
22750.0144
組付用工具
  • 組付用工具
  • ボールキャスターに適合: 24 mm
  • 重量: 451 g
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 36 mm
製品番号:
22750.0148
組付用工具
  • 組付用工具
  • ボールキャスターに適合: 36 mm
  • 重量: 480 g
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 45 mm
製品番号:
22750.0152
組付用工具
  • 組付用工具
  • ボールキャスターに適合: 45 mm
  • 重量: 503 g

組立

ばね性を持った爪で固定するので、受け側の穴径は比較的大きい公差を許容できます。

このボール・キャスターは上面から簡単に着脱できます。

カバー面に傾斜がついているので、取付にはマンドレルEH22750.の使用をお勧めします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22750. ボールキャスター – ロックバネ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールキャスターの取付説明 (EH 22750.)
カテゴリー:
取扱説明書