製品フィルター
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
詳細情報
riveted – 図 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 135 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
詳細情報
riveted – 図 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 144 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
詳細情報
riveted – 図 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 148 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
詳細情報
riveted – 図 1, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 153 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
詳細情報
screwed – 図 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 139 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
詳細情報
screwed – 図 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 142 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
詳細情報
screwed – 図 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 146 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
詳細情報
screwed – 図 2, Steel precision casting
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 150 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
詳細情報
riveted – 図 1, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 146 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
詳細情報
riveted – 図 1, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 142 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
詳細情報
riveted – 図 1, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 148 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
詳細情報
riveted – 図 1, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 150 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
詳細情報
screwed – 図 2, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 161 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
詳細情報
screwed – 図 2, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 164 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
詳細情報
screwed – 図 2, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 168 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
詳細情報
screwed – 図 2, ステンレス鋼
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : 約 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
バネ力1) F1 : 14 N
二面幅: 2,5 mm
バネ力1) F2 : 35 N
使用環境温度範囲 max.: 250 °C
重量: 172 g
show article view
材質
本体
Steel precision casting, blackened
Stainless steel 1.4408, die-cast
ロック・ピン
スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
ステンレス鋼1.4401
レバー部
Steel precision casting, zinc-plated by galvanization, passivated
Stainless steel 1.4408, die-cast
備考
The screwed version is supplied dismantled.
組立
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
取り扱い
レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 外周ネジ無し 溶接可能
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.