ヒンジ

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

検索結果は 20 ヒットしました

材質
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
without bores
図:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.0015
資料
ヒンジ
  • without bores – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 約 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
without bores
図:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0025
資料
ヒンジ
  • without bores – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 約 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2000 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 34 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
without bores
図:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0040
資料
ヒンジ
  • without bores – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2500 N
  • 保持力 F2: 約 2000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 62 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
without bores
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.0060
資料
ヒンジ
  • without bores – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2800 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 83 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.0115
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: 約 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • l2: 18 mm
  • 保持力 F3: 約 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0125
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: 約 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2000 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0140
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2500 N
  • 保持力 F2: 約 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.0160
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2800 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.1015
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, 鋼 
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: 約 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • l2: 18 mm
  • 保持力 F3: 約 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.1025
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, 鋼 
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: 約 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2000 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.1040
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, 鋼 
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2500 N
  • 保持力 F2: 約 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.1060
資料
ヒンジ
  • with bores – 図 2, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 2800 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.0215
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: 約 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • l2: 18 mm
  • 保持力 F3: 約 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0225
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: 約 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F1: 約 2000 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0240
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F1: 約 2500 N
  • 保持力 F2: 約 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.0260
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F1: 約 2800 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.2015
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, 鋼 
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: 約 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • l2: 18 mm
  • 保持力 F3: 約 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.2025
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, 鋼 
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: 約 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F1: 約 2000 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.2040
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, 鋼 
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F1: 約 2500 N
  • 保持力 F2: 約 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
with bores for countersunk screws
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.2060
資料
ヒンジ
  • with bores for countersunk screws – 図 3, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F1: 約 2800 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25165. ヒンジ