EH 22880.
Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。
後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。
検索結果は 10 ヒットしました
詳細情報
本体
ボール
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.