22880.0084 - Expander® シーリング・プラグ
ステンレス鋼

Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。

後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。

この製品は 22880.0084 - Expander® シーリング・プラグ ステンレス鋼 / 本体とボール:ステンレス鋼 (d1: 4 mm) 製品グループの1モデルです Expander® シーリング・プラグ 本体とボール:ステンレス鋼 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
製品番号:
22880.0084
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 重量: 0,3 g
Expander シーリング・プラグ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22880.0084
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書