計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
35,9 kN
- 熱処理鋼
- d1: M8
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 23,8 mm
- l3: 72,2 mm
- l4: 8 mm
- 位置決めネジ: M8
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,8 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 3,3 kN
- 重量: 96 g
- 二面せん断強度3) min.: 35,9 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
35,9 kN
- 熱処理鋼
- d1: M8
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 33,8 mm
- l3: 82,2 mm
- l4: 8 mm
- 位置決めネジ: M8
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,8 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 3,3 kN
- 重量: 98 g
- 二面せん断強度3) min.: 35,9 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
35,9 kN
- 熱処理鋼
- d1: M8
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 43,8 mm
- l3: 92,2 mm
- l4: 8 mm
- 位置決めネジ: M8
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,8 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 3,3 kN
- 重量: 101 g
- 二面せん断強度3) min.: 35,9 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
59,3 kN
- 熱処理鋼
- d1: M10
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 26 mm
- l3: 74,4 mm
- l4: 10 mm
- 位置決めネジ: M10
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,2 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,9 kN
- 重量: 100 g
- 二面せん断強度3) min.: 59,3 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
59,3 kN
- 熱処理鋼
- d1: M10
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 36 mm
- l3: 84,4 mm
- l4: 10 mm
- 位置決めネジ: M10
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,2 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,9 kN
- 重量: 180 g
- 二面せん断強度3) min.: 59,3 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
59,3 kN
- 熱処理鋼
- d1: M10
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 46 mm
- l3: 94,4 mm
- l4: 10 mm
- 位置決めネジ: M10
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,2 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,9 kN
- 重量: 108 g
- 二面せん断強度3) min.: 59,3 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
85,4 kN
- 熱処理鋼
- d1: M12
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 82,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M12
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3,7 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,6 kN
- 重量: 184 g
- 二面せん断強度3) min.: 85,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
85,4 kN
- 熱処理鋼
- d1: M12
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 97,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M12
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3,7 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,6 kN
- 重量: 193 g
- 二面せん断強度3) min.: 85,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
85,4 kN
- 熱処理鋼
- d1: M12
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 117,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M12
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3,7 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,6 kN
- 重量: 206 g
- 二面せん断強度3) min.: 85,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
176,5 kN
- 熱処理鋼
- d1: M16
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 83,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M16
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,2 kN
- 重量: 134 g
- 二面せん断強度3) min.: 176,5 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
176,5 kN
- 熱処理鋼
- d1: M16
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 98,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M16
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,2 kN
- 重量: 150 g
- 二面せん断強度3) min.: 176,5 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
176,5 kN
- 熱処理鋼
- d1: M16
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 118,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M16
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,2 kN
- 重量: 174 g
- 二面せん断強度3) min.: 176,5 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
36,4 kN
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 23,8 mm
- l3: 72,2 mm
- l4: 8 mm
- 位置決めネジ: M8
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,8 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 3,3 kN
- 重量: 96 g
- 二面せん断強度3) min.: 36,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
36,4 kN
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 33,8 mm
- l3: 82,2 mm
- l4: 8 mm
- 位置決めネジ: M8
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,8 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 3,3 kN
- 重量: 98 g
- 二面せん断強度3) min.: 36,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
36,4 kN
- ステンレス鋼
- d1: M8
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 43,8 mm
- l3: 92,2 mm
- l4: 8 mm
- 位置決めネジ: M8
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,8 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 3,3 kN
- 重量: 101 g
- 二面せん断強度3) min.: 36,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
62,5 kN
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 26 mm
- l3: 74,4 mm
- l4: 10 mm
- 位置決めネジ: M10
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,2 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,9 kN
- 重量: 100 g
- 二面せん断強度3) min.: 62,5 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
62,5 kN
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 36 mm
- l3: 84,4 mm
- l4: 10 mm
- 位置決めネジ: M10
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,2 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,9 kN
- 重量: 180 g
- 二面せん断強度3) min.: 62,5 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
62,5 kN
- ステンレス鋼
- d1: M10
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 46 mm
- l3: 94,4 mm
- l4: 10 mm
- 位置決めネジ: M10
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 4,2 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,9 kN
- 重量: 108 g
- 二面せん断強度3) min.: 62,5 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
86,8 kN
- ステンレス鋼
- d1: M12
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 82,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M12
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3,7 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,6 kN
- 重量: 184 g
- 二面せん断強度3) min.: 86,8 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
86,8 kN
- ステンレス鋼
- d1: M12
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 97,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M12
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3,7 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,6 kN
- 重量: 193 g
- 二面せん断強度3) min.: 86,8 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
86,8 kN
- ステンレス鋼
- d1: M12
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 117,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M12
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3,7 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,6 kN
- 重量: 206 g
- 二面せん断強度3) min.: 86,8 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
179,4 kN
- ステンレス鋼
- d1: M16
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 83,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M16
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,2 kN
- 重量: 134 g
- 二面せん断強度3) min.: 179,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
179,4 kN
- ステンレス鋼
- d1: M16
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 98,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M16
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,2 kN
- 重量: 150 g
- 二面せん断強度3) min.: 179,4 kN
show article view
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
二面せん断強度3) min. [kN]:
179,4 kN
- ステンレス鋼
- d1: M16
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 118,4 mm
- l4: 12 mm
- 位置決めネジ: M16
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 締付 トルク max.: 5 Nm
- 締付力 max.: 3 kN
- 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
- 締付力 ~2): 2,2 kN
- 重量: 174 g
- 二面せん断強度3) min.: 179,4 kN
show article view
材質
ピン部
- 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
グリップ
- 熱可塑性樹脂 PA 6, 黒色, RAL 9005に類似
操作ボタン
ねじ穴付き部品
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
アキシャルベアリング
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジ山の構造上、クランプ力は小さいネジサイズの方が多くなります。
組立
ネジ山ロックピンは、正しく加工されたタップ穴にのみ使うことが出来ます。
取付け:
- ボタンを押しこむ
- ネジ山クランプ式ロックピンをタップ穴に挿入する
- ボタンを離す(ボタンは必ず元の位置に戻っている事)
- 隙間が無くなるまで締めこむ
- ネジ部が完全に挿入されていることを確認する
取外し:
- ネジ山ロックピンを、90°反時計回転分緩める
- ボタンを押しこむ
- タップ穴から、ネジ山クランプ式ロックピンを引き抜く
- ボタンを離す
取り扱い
ネジ山クランプ部は、ボタンを押しこむことで、ロック解除されます。
データシート EH 22356. ネジ山ロックピン – セルフロック、スラストベアリング付
アクセサリー
保持ケーブルEH 22355を簡単に取付け可能
その他の製品
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.