ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。
ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。
ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。
スラストベアリング付の利点
この製品は 22356.1306 - ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付 / (d1: M12, l1: 30 mm) 製品グループの1モデルです ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付 (EH 22356.)
1) 試験により求めた手締め力の平均値.
2) 試験により求めた平均値.
3) せん断強度は、ドイツのDIN 50141規格にほぼ準じます。(トルクを作用させない)差し込んだ状態で使用する場合に適用する数値です。
ピン部
グリップ
操作ボタン
ねじ穴付き部品
アキシャルベアリング
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジ山の構造上、クランプ力は小さいネジサイズの方が多くなります。
ネジ山ロックピンは、正しく加工されたタップ穴にのみ使うことが出来ます。
ネジ山クランプ部は、ボタンを押しこむことで、ロック解除されます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers