ヒンジ 亜鉛ダイキャスト

EH 25163.

この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

検索結果は 2 ヒットしました

材質
カラー
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25163.0005
CAD
資料
ヒンジ
  • 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 137 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25163.0105
CAD
資料
ヒンジ
  • 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 137 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

カバー

  • POM
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25163. ヒンジ – 亜鉛ダイキャスト
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい