スペーサー ヒンジ用

EH 25160.

スペーサーは、ヒンジを取り付ける際の高さ調整に使います。

検索結果は 16 ヒットしました

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
製品番号:
25160.0605
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 2,2 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
製品番号:
25160.0610
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 3,3 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25160.0615
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 6,5 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25160.0620
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 11 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1 mm
製品番号:
25160.0625
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 4,3 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
製品番号:
25160.0630
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 6,4 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25160.0635
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 12 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25160.0640
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 20 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1 mm
製品番号:
25160.0645
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 6,6 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1,5 mm
製品番号:
25160.0650
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 9,8 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25160.0655
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 19 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25160.0660
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 31 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
製品番号:
25160.0665
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 9,2 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
製品番号:
25160.0670
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 14 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25160.0675
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 27 g
show article view
スペーサー
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25160.0680
CAD
資料
スペーサー
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 44 g
show article view
スペーサー

材質

  • ステンレス鋼1.4301, マット、 バレル研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25160. スペーサー – ヒンジ用