スプリング・スリーブ

EH 22100.

本体は位置決めに使用できます

検索結果は 15 ヒットしました

材質
仕様
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3 N
製品番号:
22100.0012
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 12 mm
  • L F2で: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,2 N
  • バネ力1) F2: 約 3 N
  • バネ定数: 0,53 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 2 N
製品番号:
22100.0016
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L F1で: 6,5 mm
  • L F2で: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • ストローク s: 1,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,1 N
  • バネ力1) F2: 約 2 N
  • バネ定数: 0,7 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,8 N
製品番号:
22100.0022
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L F1で: 9 mm
  • L F2で: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • ストローク s: 0,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,2 N
  • バネ力1) F2: 約 6,8 N
  • バネ定数: 2 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,4 N
製品番号:
22100.0024
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 13 mm
  • L F2で: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • ストローク s: 2,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,8 N
  • バネ力1) F2: 約 8,4 N
  • バネ定数: 1,6 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 7 N
製品番号:
22100.0034
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L F1で: 9 mm
  • L F2で: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • ストローク s: 1,2 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 7 N
  • バネ定数: 1,69 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 13,3 N
製品番号:
22100.0036
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L F1で: 12 mm
  • L F2で: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • ストローク s: 3,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,9 N
  • バネ力1) F2: 約 13,3 N
  • バネ定数: 1,95 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,3 N
製品番号:
22100.0042
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L F1で: 12 mm
  • L F2で: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • ストローク s: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 12,3 N
  • バネ定数: 2,45 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15 N
製品番号:
22100.0052
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 13 mm
  • L F2で: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • ストローク s: 2,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8 N
  • バネ力1) F2: 約 15 N
  • バネ定数: 2,7 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
本体:ステンレス鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,6 N
製品番号:
22100.0124
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:ステンレス鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 13 mm
  • L F2で: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • ストローク s: 2,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,8 N
  • バネ力1) F2: 約 8,6 N
  • バネ定数: 1,6 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
本体:ステンレス鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14,5 N
製品番号:
22100.0137
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:ステンレス鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L F1で: 15 mm
  • L F2で: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,7 N
  • バネ力1) F2: 約 14,5 N
  • バネ定数: 2,24 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
本体:ステンレス鋼 先端部:球形
図:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,3 N
製品番号:
22100.0144
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:ステンレス鋼 先端部:球形 – 図 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 13 mm
  • L F2で: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8 N
  • バネ力1) F2: 約 12,3 N
  • バネ定数: 2,7 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:円錐形
図:
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3 N
製品番号:
22100.0212
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:円錐形 – 図 2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 12 mm
  • L F2で: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,2 N
  • バネ力1) F2: 約 3 N
  • バネ定数: 0,53 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:円錐形
図:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,4 N
製品番号:
22100.0222
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:円錐形 – 図 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L F1で: 9 mm
  • L F2で: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • ストローク s: 2,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,6 N
  • バネ力1) F2: 約 3,4 N
  • バネ定数: 0,78 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
鋼 
仕様:
本体:鋼 先端部:円錐形
図:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,4 N
製品番号:
22100.0224
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:鋼 先端部:円錐形 – 図 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1で: 13 mm
  • L F2で: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • ストローク s: 2,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,8 N
  • バネ力1) F2: 約 8,4 N
  • バネ定数: 1,6 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
本体:ステンレス鋼 先端部:球形、カラー付
図:
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 7,2 N
製品番号:
22100.0373
CAD
資料
スプリングスリーブ
  • 本体:ステンレス鋼 先端部:球形、カラー付 – 図 3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L F1で: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L F2で: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • ストローク s: 1,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,3 N
  • バネ力1) F2: 約 7,2 N
  • バネ定数: 1,75 N/mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングスリーブ

材質

本体

  • スティール、ニッケルメッキ
  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)

バネ

  • ステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

備考

バネの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22100. スプリング・スリーブ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers