- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- 二面幅: 1,5 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 4,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- 二面幅: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 18 N
- バネ力1) F2: 約 31 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,9 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 45 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 26 N
- バネ力1) F2: 約 49 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 41 N
- バネ力1) F2: 約 86 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- 二面幅: 10 mm
- ストローク s: 4,5 mm
- バネ力1) F1: 約 56 N
- バネ力1) F2: 約 111 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- 二面幅: 12 mm
- ストローク s: 5,5 mm
- バネ力1) F1: 約 81 N
- バネ力1) F2: 約 151 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 105 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- 二面幅: 1,5 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 9 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,3 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- 二面幅: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 19 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 62 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 4 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 57 N
- バネ力1) F2: 約 104 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 61 N
- バネ力1) F2: 約 110 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 68 N
- バネ力1) F2: 約 142 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- 二面幅: 10 mm
- ストローク s: 4,5 mm
- バネ力1) F1: 約 84 N
- バネ力1) F2: 約 166 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- 二面幅: 12 mm
- ストローク s: 5,5 mm
- バネ力1) F1: 約 127 N
- バネ力1) F2: 約 237 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 106 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- 二面幅: 1,5 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 4,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,2 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- 二面幅: 2 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,6 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
材質
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ボール
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化バネ: 二本の識別線
データシート EH 22030. スプリングプランジャー – ボール、六角穴付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい