テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付、ステンレス鋼

EH 25050.

この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。

軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れています。

本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。

検索結果は 8 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0206
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 7 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 8,5 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 2,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 154 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 67 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 14 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 16 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
製品番号:
25050.0208
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 12 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 16,4 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4,1 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 125 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 64 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 16 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 23 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0210
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 24 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 34 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 6,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 155 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 81 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 20 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 44 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0212
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 31 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 45,7 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 7,6 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 144 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 82 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 22 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 47 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0216
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 46 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 74,2 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 9,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 109 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 69 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 26 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 71 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0220
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 113 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 173,6 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 17,4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 141 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 88 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 35 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 180 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0225
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 175 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 277,9 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 22,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 121 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 77 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 307 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
製品番号:
25050.0230
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • 二面幅: 50 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 249 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 423,5 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 28,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 113 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 77 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 47 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 370 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ

材質

外側

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき

内部部品

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき

ナット

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき、焼入れ

参照先

取付方法、取付け例と技術データを参照ください

製品
製品番号
在庫
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 14 mm
製品番号:
25050.0814
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 14 mm
  • 重量: 45 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 16 mm
製品番号:
25050.0816
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 16 mm
  • 重量: 72 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 22 mm
製品番号:
25050.0822
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 27 mm
製品番号:
25050.0827
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 36 mm
製品番号:
25050.0836
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 428 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 46 mm
製品番号:
25050.0846
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 46 mm
  • 重量: 610 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 50 mm
製品番号:
25050.0850
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 50 mm
  • 重量: 870 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25050. テーパー・シャフト・ハブ – ロックナット付、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
テーパーシャフトハブの使用例/ 組付け方法/ 技術データ
カテゴリー:
取扱説明書