シャフトクランプ

EH 23341.

このクランプ・ラウンドを使えば、軸・管・棒材料を素早く確実にアキシャル、ラジアル方向ともに固定することができます。

検索結果は 14 ヒットしました

材質
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
締付 トルク max. [Nm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
締付 トルク max. [Nm]:
2,9 Nm
製品番号:
23341.0008
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 締付 トルク max.: 2,9 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 8 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 6 mm – 10 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
締付 トルク max. [Nm]:
6 Nm
製品番号:
23341.0010
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 締付 トルク max.: 6 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 10 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 10 mm – 15 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 3,3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
締付 トルク max. [Nm]:
10 Nm
製品番号:
23341.0012
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 12 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 15 mm – 20 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
締付 トルク max. [Nm]:
25 Nm
製品番号:
23341.0016
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 締付 トルク max.: 25 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 16 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 20 mm – 30 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 4 mm
  • 重量: 52 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
締付 トルク max. [Nm]:
46 Nm
製品番号:
23341.0020
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 締付 トルク max.: 46 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 20 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 30 mm – 40 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 4,8 mm
  • 重量: 98 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
締付 トルク max. [Nm]:
82 Nm
製品番号:
23341.0025
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 82 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 25 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 40 mm – 60 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 5,6 mm
  • 重量: 183 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
鋼 
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
締付 トルク max. [Nm]:
206 Nm
製品番号:
23341.0030
CAD
資料
シャフトクランプ
  • 鋼 
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 締付 トルク max.: 206 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 30 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 60 mm – 125 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 7,9 mm
  • 重量: 344 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
締付 トルク max. [Nm]:
2,9 Nm
製品番号:
23341.0508
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 締付 トルク max.: 2,9 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 8 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 6 mm – 10 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
締付 トルク max. [Nm]:
6 Nm
製品番号:
23341.0510
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 締付 トルク max.: 6 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 10 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 10 mm – 15 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 3,3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
締付 トルク max. [Nm]:
10 Nm
製品番号:
23341.0512
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 12 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 15 mm – 20 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
締付 トルク max. [Nm]:
25 Nm
製品番号:
23341.0516
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 締付 トルク max.: 25 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 16 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 20 mm – 30 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 4 mm
  • 重量: 52 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
締付 トルク max. [Nm]:
46 Nm
製品番号:
23341.0520
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 締付 トルク max.: 46 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 20 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 30 mm – 40 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 4,8 mm
  • 重量: 98 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
締付 トルク max. [Nm]:
82 Nm
製品番号:
23341.0525
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 82 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 25 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 40 mm – 60 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 5,6 mm
  • 重量: 183 g
show article view
シャフトクランプ
材質:
ステンレス鋼
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
締付 トルク max. [Nm]:
206 Nm
製品番号:
23341.0530
CAD
資料
シャフトクランプ
  • ステンレス鋼
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 締付 トルク max.: 206 Nm
  • 取付穴 ボス部穴 D1 H7: 30 mm
  • 取付穴 軸の直径 D2: 60 mm – 125 mm
  • 取付穴 L1 +0,2: 7,9 mm
  • 重量: 344 g
show article view
シャフトクランプ

材質

本体

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

クランプネジ

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼

備考

ネジd3は別売りの取付工具に使います。

製品
製品番号
在庫
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 3 mm
d: M2,5 mm
製品番号:
23341.1008
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 重量: 5 g
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 4 mm
d: M3 mm
製品番号:
23341.1010
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 4 mm
  • d: M3
  • 重量: 9 g
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 5 mm
d: M4 mm
製品番号:
23341.1012
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 5 mm
  • d: M4
  • 重量: 17 g
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 6 mm
d: M5 mm
製品番号:
23341.1016
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 6 mm
  • d: M5
  • 重量: 28 g
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 8 mm
d: M6 mm
製品番号:
23341.1020
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 8 mm
  • d: M6
  • 重量: 57 g
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 10 mm
d: M8 mm
製品番号:
23341.1025
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 10 mm
  • d: M8
  • 重量: 95 g
製品:
特殊六角レン チ
二面幅: 14 mm
d: M10 mm
製品番号:
23341.1030
組付用工具
  • 特殊六角レン チ
  • 二面幅: 14 mm
  • d: M10
  • 重量: 250 g

組立

  1. クランプするシャフトの直径に合わせて口金部を拡げます。
  2. 専用の組み付け工具を使ってクランプ・ラウンドを穴に挿入します。
  3. シャフトのクランプ位置を調整します。
  4. 六角レンチを使って締め付けます(締付トルクを守ってください)。
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23341. シャフトクランプ