SECURALプラスチックハンマー
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート

EH 3380.

SECURALプラスチックハンマーは四角形のインサートなので、コーナーや、角の作業に適しているので、その分野のスペシャリストです。

ポリウレタン製のインサートは、中程度の硬さで、交換も可能です。

ハンマーの頭部には、叩いた時の反動を最大限吸収するような、質量バランスを考えた量の鋼球が入っています。このショックレス機能により、作業者の腕への負担が軽減されるだけでなく、ワークへの衝撃をしっかり加えることが出来ます。

ハンマーの長手方向に溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。

本製品には、2つのサイズがあります: 680g と1,000g 、インサート打撃面30 x 40mmと35 x 45mmです

製品の特長:

  • 交換可能、四角形、中程度の硬さのポリウレタン製インサート。
  • 叩いた際のノイズが小さく、ショックレス作業に適しています。
  • 軽量にもかかわらず強い打撃力。
  • ハンマーの全周溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。
  • 本製品は2種類のサイズ: 680gと1,000g、それぞれのヘッド面は30 x 40mm、35 x 45mm。

応用分野

フローリングの施工, 窓やドアの取付け, モルタル壁の施工, 家具の製作, 配管作業, 板金加工, 軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整, 修理, ノミによる穴彫り作業

検索結果は 2 ヒットしました

長さ x 幅 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
長さ x 幅 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
製品番号:
3380.040
SECURALプラスチックハンマー
  • 長さ x 幅: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
長さ x 幅 [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
製品番号:
3380.045
SECURALプラスチックハンマー
  • 長さ x 幅: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

仕様

  • 堅牢なスティール製ハウジングと扱い易いゴム・グリップ

インサート

  • ポリウレタン、黄色、四角形
  • 中硬
  • 低騒音
  • 衝撃緩和機能
  • 耐摩耗性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3380.  SECURALプラスチックハンマー – 頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SECURAL soft-face mallet
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools