SIMPLEXスレッジハンマー
ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

EH 3022.

SIMPLEXハンマー3022シリーズは、両側にゴム製インサートが付いています。

SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)は、ハルダーのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルのサイズは、径60mmと80mmです。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート/ ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
  • 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
  • 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
  • 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。

応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工

 

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1950 g
製品番号:
3022.261
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1950 g
  • GTIN: 4030618311157
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3320 g
製品番号:
3022.281
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3320 g
  • GTIN: 4030618312437
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3022. SIMPLEXスレッジハンマー – ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools