スレッジハンマー
 IM0009212 Foto Banner

スレッジハンマー

SIMPLEXスレッジハンマー

SIMPLEXスレッジハンマー

ハルダー社オリジナル製品の SIMPLEXスレッジハンマーは、信頼できる品質の製品です。様々なプロフェッショナルな作業を求める際に、そのフレキシブルかつ特長ある汎用性がしっかりとマッチします。

園芸、ガーデニング、テントの造営、敷石等の敷設で使用すると、 SIMPLEXスレッジハンマーは、色々な作業において、極めて使い勝手の良いことがわかります。これはスレッジハンマーの中でも、最高ランクであることを証明しています。

ハンドル部は、堅牢なヒッコリー製です。鋳造品のハウジングと、ほどよい硬度のスーパープラスチック製のインサートは、激しい衝撃にも耐える組み合わせです。インサートが、磨耗した際の交換作業も簡単に素早く行えるのも特長です。 SIMPLEXスレッジハンマーは、インサート径最大 140 mm、重量 7.3 kgまで製品化しています