SIMPLEXハンマー3012シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートが付いています。
この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
ここのモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
製品の特長:
このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 壁や階段の工事, 大工作業
このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。
この製品は 3012.281 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3012.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.