3012.261 - SIMPLEX スレッジハンマー
ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

SIMPLEXハンマー3012シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製とゴム製インサートが付いています。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

ここのモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、TPEソフト製(青色、打痕がつかない) / ゴム製インサート “自立タイプ” の組合せで、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
  • 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
  • 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 壁や階段の工事, 大工作業

 

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。

この製品は 3012.261 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1835 g
製品番号:
3012.261
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1835 g
  • GTIN: 4030618311218
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3012.261
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools