SIMPLEXスレッジハンマー
ゴム複合材 / ソフトメタル、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

EH 3029.

SIMPLEXスレッジハンマー3029シリーズは、ゴム複合材とソフトメタル製インサートの組合せです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

繊維質が長いため耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、、ニス仕上げで手になじむ形状です。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、重さ3,700g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。

製品の特長:

  • ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/  ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性) が付いているSIMPLEXスレッジハンマー 
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
  • 長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
  • 全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,700g) です

応用分野

非常に強い衝撃力, 板金の矯正, 金型製作, プラント建設, 組立、修理・保守作業

検索結果は 1 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3710 g
製品番号:
3029.081
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3710 g
  • GTIN: 4030618306429
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • ソフトメタル、シルバー
  • 耐熱性
  • 強い衝撃力

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3029. SIMPLEXスレッジハンマー – ゴム複合材 / ソフトメタル、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools