EH 3013.
SIMPLEX シリーズ 3013 はTPEソフト/TPEミディアムのインサートを組合せています。いずれのインサートも熱可塑性エラストマーであり、色付きせず、従来のゴムハンマーと異なりゴムの打痕を残しません。
ブルーのTPEソフトインサート(シリーズ3201)はSIMPLEXラインの中でもっとも柔らかいインサートであり、繊細なタッチを必要とする作業のために高い衝撃吸収性を実現しています。
グレー、中硬のTPEミディアム・インサート(シリーズ 3203)により、複合ゴム製インサート(シリーズ 3202)によるものと比較してより高い打撃力を実現します。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドル保護スリーブ付きで、破断に強く出来ています。
振動吸収が良く手になじむ形状の高品質の木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。
SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、すべての部品が交換可能となっており、レトロフィットすることができます。これはコスト削減と資源の有効活用になります。
質量 3,125g で全長 80cm のこのスレッジハンマーは径80mmです。
ポイント箇条書き:
造園 、ガーデニング, 自然石の設置, モルタル壁の施工, 家具の組立, 配管作業
検索結果は 1 ヒットしました
詳細情報
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.