SIMPLEXプラスチックハンマー3007のヘッド径50mmインサートは、径40mm用のハウジングにに取付けられています。このオーバーサイズの打撃面は、ワークの繊細な面へ最大限ソフトに作業出来るように考えられています。
このハンマーには、スーパープラスチック製インサート(3207.051)が両側に付いています。このハルダーのトップセラーである中程度の硬さのインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整, プロトタイプ製作, 家具の製作,化粧張り, 繊細な箇所の打ち付け作業, 家具の生地張り/馬具製作, 生地剥がし, U字釘の取外し
この製品は 3007.051 - SIMPLEX ソフトハンマー、Φ50(取付け部Φ40) スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXソフトハンマー、 Φ50(取付け部Φ40) スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3007.)
ハンドル
インサート
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.