SIMPLEXハンマー3009シリーズは、ソフトメタル製インサートが両側に付いています。
アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。
鋳造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
本製品のサイズには、径30mmから径80mmがありますが、スレッジハンマー (3009.081)用もあります。
製品の特長:
強い衝撃力, 板金の矯正, 金型製作, プラント建設, 組立、修理・保守作業用
この製品は 3009.040 - SIMPLEXソフトハンマー ソフトメタル;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ソフトメタル;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3009.)
ハンドル
インサート
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.