SIMPLEXハンマー3068シリーズは、プラスチック製とナイロン製インサートが付いています。
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。
ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。
製品の特長:
多様な分野で使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営
この製品は 3068.030 - SIMPLEXソフトハンマー プラスチック / ナイロン;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー プラスチック / ナイロン;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3068.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.