3027.040 - SIMPLEXソフトハンマー
ゴム複合材 / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEX3027シリーズは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダーのトップセラーでもあります。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート (3202シリーズ) は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収性能が良いヒッコリー製ハンドルは、握りやすい形状に加工し、ニスで二度塗り仕上げをしていますので、泥がついても安心です。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでは、D30mm~D80mmのサイズが揃い、スレッジハンマー(3027.081、3027.100)としてもお買い求めいただけます。また、D60mmとD80mmでは、それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足が付きます。 ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.082)。

製品の特長:

  • ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • このモデルでは、インサート径30mm~80mmのサイズがお買い求めいただけます。また、自立タイプのゴム製のヘッドインサート付スレッジハンマー(60mmとD80mm)があります。
  • インサート径60mmと80mmのモデルでは、短いハンドルタイプもお買い求めいただけます(品番:3027.062/3027.082)。
  • ハルダーのトップセラー。

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, 足場の組立 , テントの設営, 大工作業, 垣根、柵の施工, 小屋組の施工

この製品は 3027.040 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材 / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材 / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
635 g
製品番号:
3027.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 635 g
  • GTIN: 4030618300694
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3027.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools