SIMPLEXハンマー
TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ

EH 3001.

SIMPLEXハンマー3001シリーズは、青色のTPEソフト製インサートが両側に付いています。

このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてある木製ハンドルのグリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。ヘッド径80 mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (3001.082).

製品の特長:

  • TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー .
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング.
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い).
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます.
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります.
  • ヘッド径80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3001.082).

応用分野

傷つきやすい材料に, 造園 、ガーデニング, 床タイル工事, 自然石の設置, 家具の製作, モルタル壁の施工, 窓やドアの取付け, 配管作業

検索結果は 5 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
350 g
製品番号:
3001.030
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 重量: 350 g
  • GTIN: 4030618300007
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
610 g
製品番号:
3001.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 610 g
  • GTIN: 4030618300014
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1070 g
製品番号:
3001.050
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 重量: 1070 g
  • GTIN: 4030618300021
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1460 g
製品番号:
3001.060
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1460 g
  • GTIN: 4030618300038
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2775 g
製品番号:
3001.080
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 2775 g
  • GTIN: 4030618312277
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • 木製

インサート

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3001.  SIMPLEXハンマー – TPEソフト;鋳造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools