3003.080 - SIMPLEXソフトハンマー
TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXハンマー3003シリーズは、TPEミディアムインサートが両側に付いています。

このグレー色の中程度の硬さのインサート (3203シリーズ)は、打撃力が、黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同程度です。二つの違いは、黒い打痕が残るかどうかです。

鋳造製ハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径30mmから径80mmがあります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082).

製品の特長:

  • TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
  • ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082)。

応用分野

傷つきやすい材料に, 自然石の設置, 造園 、ガーデニング, モルタル壁の施工, 家具の製作, 床タイル工事, 敷石の施工, 壁や階段の工事, 窓やドアの取付け, 配管作業

この製品は 3003.080 - SIMPLEXソフトハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3003.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2745 g
製品番号:
3003.080
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 2745 g
  • GTIN: 4030618312284
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3003.080
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools