SIMPLEXハンマー
TPEミディアム / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル 

EH 3037.

SIMPLEXハンマー3037シリーズは、TPEミディアム製とスーパープラスチック製インサートが付いています。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてある高品質の木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長:

  • TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
  • 高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。

応用分野

床タイル工事, 天然石の作業, 配管作業, 木造住宅の壁の施工, 家具の製作

検索結果は 4 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
332 g
製品番号:
3037.030
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 重量: 332 g
  • GTIN: 4030618304593
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
607 g
製品番号:
3037.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 607 g
  • GTIN: 4030618302377
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1105 g
製品番号:
3037.050
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 重量: 1105 g
  • GTIN: 4030618302384
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1465 g
製品番号:
3037.060
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1465 g
  • GTIN: 4030618304609
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3037.  SIMPLEXハンマー – TPEミディアム / スーパープラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル 
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools