SIMPLEXハンマー3707シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いています。
ハルダーのトップセラーである、スーパープラスチック製インサートは、中程度の硬さで、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー (3707.081)もあります。
製品の特長:
造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 敷石の施工, テントの設営, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , 垣根、柵の施工, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 配管作業, 大工作業, 鋭角エッジがある製品の組立て
この製品は 3707.050 - SIMPLEXソフトハンマー スーパープラスチック;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー スーパープラスチック;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル (EH 3707.)
ハンドル
インサート
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.