SIMPLEXハンマー
”自立タイプ”付ゴム複合材/ スパープラスチック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

EH 3027.

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径60mmは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります:

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.260)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • このSIMPLEX 径80mm プラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。
  • ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
  • 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
  • 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
  • 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, L型擁壁の設置, 足場の組立 , テントの設営, 大工作業, 垣根、柵の施工

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1484 g
製品番号:
3027.262
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 280 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 280 mm x 150 mm x 60 mm
  • ハンドルのタイプ: 短い
  • 重量: 1484 g
  • GTIN: 4030618314332
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2720 g
製品番号:
3027.282
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • ハンドルのタイプ: 短い
  • 重量: 2720 g
  • GTIN: 4030618312970
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3027.  SIMPLEXハンマー – ”自立タイプ”付ゴム複合材/ スパープラスチック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools