3029.282 - SIMPLEXソフトハンマー
ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドル 

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

SIMPLEXハンマー3029シリーズは、ゴム複合材/ ソフトメタル製インサートの組み合わせです。

このスタイリッシュなデザインのゴム製インサート“自立タイプ” (3202.260)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く手になじむ形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスで二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • ゴム製インサート“自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • ゴム製インサート“自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
  • ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
  • 全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
  • このアルミニウム製のソフトメタル製インサートは、一般的な鉛製のハンマーの置き換えに使えます。

応用分野

金型製作, プラント建設, 自動車、 トラックの組立て修理

この製品は 3029.282 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドル  / (Ø: 80 mm, ハンドルのタイプ: 短い) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 (EH 3029.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
3450 g
製品番号:
3029.282
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • ハンドルのタイプ: 短い
  • 重量: 3450 g
  • GTIN: 4030618312994
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • ソフトメタル、シルバー
  • 耐熱性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3029.282
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools