3002.062 - SIMPLEXソフトハンマー
ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

SIMPLEX (3002シリーズ)には、両側に用の黒いゴム製インサートが付いています。この中程度の硬さの黒いゴム製インサートは、ハルダーのトップセラーです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、握りやすい形状の高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径
  • ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 修理・保守作業

この製品は 3002.062 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 60 mm, ハンドルのタイプ: 短い) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 (EH 3002.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1496 g
製品番号:
3002.062
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 280 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 280 mm x 145 mm x 60 mm
  • ハンドルのタイプ: 短い
  • 重量: 1496 g
  • GTIN: 4030618314318
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3002.062
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools