3209.030 - SIMPLEXハンマー用インサート
ソフトメタル、シルバー

SIMPLEXハンマー用ソフトメタル製インサート(3209シリーズ)は、硬いインサートです。この銀色のインサートは、耐熱性があります。ワークを傷つけることなく、強く叩くことが出来ますので、従来の鉛製ハンマーを置き換にもなります。このインサートは、サイズ径30mmから径D80mmです。ソフトメタル製インサートは、アルミ製のハウジングには決して使わないでください!

製品の特長:

  • SIMPLEX用ソフト製インサート
  • 銀色
  • 硬い
  • 耐久性
  • インサー鉛製ハンマーの置き換え
  • ヘッド径30mmから径80mm
  • アルミ製ハウジングには使えません

応用分野

強い衝撃力, 板金の矯正, 金型製作, プラント建設, 組立、修理・保守作業用

この製品は 3209.030 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタル、シルバー / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタル、シルバー (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
55 g
製品番号:
3209.030
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 重量: 55 g
  • GTIN: 4030618301226
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • ソフトメタル、シルバー
  • 耐熱性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3209.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools