3206.050 - SIMPLEXハンマー用インサート
プラスティック、赤

SIMPLEX用プラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬度約 70ショア―Dの硬いインサートです。この赤いインサートは、セルロースアセテート製です。耐油性があり、サイズは、径30mmから径 D60mmです。

製品の特長:

  • SIMPLEX用プラスチック製インサート
  • 赤色
  • 硬い
  • 耐油性
  • ヘッド径30mmから径60mm

応用分野

多様な分野での使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営

この製品は 3206.050 - SIMPLEXハンマー用インサート プラスティック、赤 / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート プラスティック、赤 (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
115 g
製品番号:
3206.050
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 115 g
  • GTIN: 4030618301073
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • プラスティック、赤
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3206.050
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools