SIMPLEX用プラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬度約 70ショア―Dの硬いインサートです。この赤いインサートは、セルロースアセテート製です。耐油性があり、サイズは、径30mmから径 D60mmです。
製品の特長:
多様な分野での使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 足場の組立 , テントの設営
この製品は 3206.040 - SIMPLEXハンマー用インサート プラスティック、赤 / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート プラスティック、赤 (EH 3206.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.