3202.040 - SIMPLEXハンマー用インサート
ゴム複合材、黒色

SIMPLEX用のゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、黒色のインサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、サイズ径30mmから径100mmと、サイズ径60mm とD80mm “自立タイプ” (3202.2)があります。

製品の特長:

  • SIMPLEX用ゴム製インサート
  • 黒色
  • 中程度の硬さ
  • クッション性
  • 臭い無し
  • 優れた耐摩耗性
  • ヘッド径30mmから径100mmがあります。また、ヘッド径60mm とD80mm には “自立タイプ”があります
  • ハルダーのトップセラー

応用分野

造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 足場の組立 , テントの設営, プレハブ住宅の施工, 大工作業, 修理・保守作業

この製品は 3202.040 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色 / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色 (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
製品番号:
3202.040
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • 重量: 65 g
  • GTIN: 4030618300977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3202.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools