ゴムとナイロン製インサートの組合せのSIMPLEXプラスチックハンマー径60mm 와 D80mm は、幅広い用途をカバー出来ますので、金属加工業界でも多くの会社で採用されています。このサイズは、トップセラーとなっていますが、ハルダー社はさらに新しい製品を開発しました: 独創的なスタイルを誇る、 ゴム製インサート“自立タイプ” (3202.2) は、ヘッド部にハンマーが自立する形状を追加しましたので、床にあるハンマーを拾い上げる負担が不要となり、作業性を上げることに役立ちます。とても摩耗に強く、ゴム特有の臭いもありません。独自にゴムを配合していますので、、一般的なゴム製ハンマーに比べて長い寿命を提供しています。 ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、打感の品質が高く、最高の強度と耐久性の両方を保証します。 このインサートは、引抜き加工されているため、材質が均一になるよう成形されています。通常のプラスチック射出成形と比較して、 摩耗に強く、耐久性も高くなっており、零下でも欠けが発生することはありません。さらに、油、グリスの耐性も優れています。 鋳鉄製のハウジングは、ハンドル固定部が長くなっているため、誤って根元で叩いても折れることはありません。 振動をよく吸収し、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップにニスを2度塗りしていますので、汚れにくくなっています。 優れた原理のSIMPLEXハンマーは、全てのパーツを交換することが出来ますので、新品同様に保つことが可能です。従って、資源を有効に使うとともに、コストセーブも出来ます。 このモデルでお買い求めいただけるサイズは、です, スレッジハンマー。 ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3028.282)。
製品の特長:
鋭角エッジがある製品の組立て, ハウジングの組立て, プラント建設, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, 修理、保守作業
このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。
この製品は 3028.260 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル (EH 3028.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.